19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Farbe/Oberfläche
 
Katalognummer Farbe/Oberfläche Dicke mm Höhe HE Abmessung D mm Abmessung E [mm] Abmessung h mm
Katalognummer Farbe/Oberfläche Dicke mm Höhe HE Abmessung D mm Abmessung E [mm] Abmessung h mm
eloxiert 4.0 1 31.7 25.0 43.6
eloxiert, Schnittkanten blank 3.0 1 31.7 25.0 43.6
eloxiert 4.0 2 76.2 55.0 88.1
eloxiert, Schnittkanten blank 3.0 2 76.2 55.0 88.1
eloxiert 4.0 3 57.1 88.0 132.5
eloxiert, Schnittkanten blank 3.0 3 57.1 88.0 132.5
eloxiert 4.0 4 101.6 120.0 177.0
eloxiert, Schnittkanten blank 3.0 4 101.6 120.0 177.0
eloxiert 4.0 5 146.0 180.0 221.4
eloxiert, Schnittkanten blank 3.0 5 146.0 180.0 221.4
eloxiert 4.0 - 190.4 180.0 265.9
eloxiert, Schnittkanten blank 3.0 - 190.4 180.0 265.9