PMC-Frontplatte, chromatiert, geschirmt (Edelstahldichtung) mit Griff

Grafik für PMC-Frontplatte, chromatiert, geschirmt (Edelstahldichtung) mit Griff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 20897-950
Zur Produktgruppe
  • PCI = Peripheral Component Interface
  • PMC = PCI Mezzanine Card
  • 6 HE / 4 TE Frontplatte mit EMV‐Dichtung und Frontgriffen
  • Gemäß Spezifikation IEEE P1386 (CMC= Common Mezzanine Card)
  • Für Modulgröße 149 x 74 mm2
  • Mit 2 Ausbrüchen

    Spezifikation:

    PMC-Mezzanine, IEEE P1386

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar mit Dichtung, Stahl, rostfrei

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Höhe HE 6
Für Gehäusehöhe [HE] 261.8
Breite TE 4
Menge 1 Stück
Funktion Für PMC Mezzanine Anwendungen
Ausbruch 2
Frontplattendicke mm 2.5

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
3 1 PMC-Frontplatte, Al-Profil, 6 HE, 4 TE, passiviert farblos
5 1 EMV-Dichtung (St, rostfrei)
6 2 Aushebegriff in Trapezform, Typ 1

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image PMC Abdeckung zum Schließen der nicht benutzten Frontplatten Ausbrüchen, zur EMV Schirmung, glänzend 60835-022 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image PMC Abdeckung zum Schließen der nicht benutzten Frontplatten Ausbrüchen, zur EMV Schirmung, schwarz 60835-024 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Artikelnummerzubehör 60827-026 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Artikelnummerzubehör 60897-278 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list