CompactPCI Laufwerkkassette, Frontplatte U‐Profil, geschirmt 1 × 3 1/2", 3 HE vertikal

Grafik für CompactPCI Laufwerkkassette, Frontplatte U‐Profil, geschirmt 1 × 3 1/2
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24579-042
Zur Produktgruppe
  • 3,5’’, 3 HE, vertikal, mit U‐Frontplatte

    Lieferform:

    Bausatz

    Hinweis:

    Nur für System europacPRO, ratiopacPRO, CompactPCI, VMEbus, VME64xBus

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

h mm 102.2
Breite b mm 26.1
Höhe HE 3
Breite TE 8
Breite B (TE) 8

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Frontplatte, U‐Profil, mit Laufwerkausschnitt, AI, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert; 2 Zentrierpins, St, rostfrei, eingepresst
2 1 Seitenwand, Steckversion, AI, 1,5 mm, passiviert
3 4 Führungsschiene, PBT UL 94 V‐0, rot
4 1 Befestigungsmaterial

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Befestigungsteile für Laufwerke 21100-711 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Befestigungsteile für Laufwerke 21100-574 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Befestigungsteile für Laufwerke 21100-712 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list