Luftleitblech ohne Frontplatte (RatiopacPro/-air, PropacPro, CompacPro, EuropacPro)

Grafik für Luftleitblech ohne Frontplatte in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben
  • Zur Abdeckung von nicht benötigten Slots in Systemen

    Produktfamilie:

  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • EuropacPRO
  • Hinweis:

    280 mm tiefe Abdeckbleche auf Anfrage

    Typ:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Kühlung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Beschreibung Höhe HE Breite TE Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Menge Beschreibung Höhe HE Breite TE Beschreibung
160.0 1 Stück Luftleitblech 3 4 -
220.0 1 Stück Luftleitblech 3 4 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
160.0 1 Stück Luftleitblech 6 4 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
220.0 1 Stück Luftleitblech 6 4 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
160.0 1 Stück Luftleitblech 3 8 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
220.0 1 Stück Luftleitblech 3 8 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
160.0 1 Stück Luftleitblech 6 8 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
220.0 1 Stück Luftleitblech 6 8 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
160.0 1 Stück Luftleitblech 3 12 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
220.0 1 Stück Luftleitblech 3 12 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
160.0 1 Stück Luftleitblech 6 12 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben
220.0 1 Stück Luftleitblech 6 12 Al, 1 mm, inkl. Befestigungsmaterial; verhindert einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Steckplätzen; wird in die Nut der Führungsschienen eingeschoben