CompactPCI Serial 4 HE, mit-/ ohne Rear I/O, mit 19" PSU

Grafik für CompactPCI Serial 4 HE, mit-/ ohne Rear I/O, mit 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 4 HE CompactPCI Serial System mit vertikalem 3 HE Kartenkorb
  • Luftführung von unten nach oben mit frontseitig wechselbarer Lüfterkassette
  • Luftfilter nachrüstbar
  • Unterstützt PCIe bis Gen3, USB 2.0 und 3.0, S-ATA bis Rev 3.0 und Ethernet bis 10 GBase-T
  • Vorzugstypen sofort ab Lager bestellbar, andere Konfigurationen auf Anfrage
  • 9 Slot Backplane, Systemslot links, Ethernet als Star
  • AC-Weitbereichseingang

    Abmessungen:

    Rackmount

    Netzteiltyp:

    19" kompatible

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Rear I/O
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Slotanzahl Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Slotanzahl Beschreibung Höhe HE Breite TE
275.0 177.0 9 Ohne Rear I/O 4 84
275.0 177.0 9 Mit Rear I/O 4 84