EuropacPRO Bausatz, Typ Light, ungeschirmt, für Wandmontage, für Steckverbindermontage

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Light, ungeschirmt, für Wandmontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Für Steckverbindermontage (DIN 41612, EN 60602-3), mit/ohne Rückwand. Für Backplanemontage, mit/ohne Rückhaube
  • Aluminium
  • Modulschiene Typ "light"
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L ("light")

    <p></p>

    Hinweis:

  • EMV-Version auf Anfrage
  • Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial
  • Traglast:

    Minimal

    Schock/Vibration:

    Minimal

    Design:

  • EuropacPRO, Light
  • EuropacPro, Industrial
  • EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt
  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D1 mm Info Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D1 mm Info Höhe HE Breite TE
175.0 175 Mit Rückhaube 3 28
205.0 175 Ohne Rückhaube 3 28