VARISTAR Seismic

Grafik für VARISTAR Seismic in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Erdbebenfest bis Bellcore Zone 4
  • Statische Traglast 1600 kg
  • Dynamische Traglast von 250 kg
  • Kundenspezifische Lösungen mit höherer Zuladung möglich

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    1600 kg/ 3500 lb statisch

    Zertifikation:

    Erdbebentest Bellcore Zone 4

    Dynamische Traglast:

    250 kg dynamisch

    Farbe:

    RAL 7035/ RAL7021

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Höhe HE
600.0 2000.0 600.0 600.0 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 42
800.0 1800.0 600.0 800.0 38