Einfach-LED, lange Bauform, Ø 3,2 mm, Montageebene 1

Grafik für Einfach-LED, lange Bauform, Ø 3,2 mm, Montageebene 1 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

    Hinweis:

    Erforderliche Frontplattenbohrung Ø 4 mm

    Type:

    LED

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
Ausführung
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Ausführung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Ausführung
1 Stück (LLG 10) 10 rot Montageebene 1
1 Stück (LLG 10) 10 gelb Montageebene 1
1 Stück (LLG 10) 10 grün Montageebene 1
1 Stück (LLG 10) 10 rot Montageebene 1
1 Stück (LLG 10) 10 gelb Montageebene 1
1 Stück (LLG 10) 10 grün Montageebene 1