Frontplatte 3/6 HE, flach, ungeschirmt, Fronzmontage, für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff

Grafik für Front Panel for Plug-In Units, front anodized and rear conductive, shieldable (textile), front assembly with 0.1
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert
  • Frontplatte, flach, ungeschirmt, Montage Frontseite
  • Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff

    Produktfamilie:

    Steckbaugruppen

    Hinweis:

    EMV-Profildichtung bitte separat bestellen

    Spezifikation:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert

    Griff:

  • IEL
  • IET
  • Trapezform, Typ 2
  • Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Breite b mm Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE d mm
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Breite b mm Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE d mm
1 Stück (LLG 5) 5 19.98 2.5 3 4 -
1 Stück (LLG 5) 5 25.06 2.5 3 5 -
1 Stück (LLG 5) 5 30.14 2.5 3 6 -
1 Stück (LLG 5) 5 35.22 2.5 3 7 -
1 Stück (LLG 5) 5 40.3 2.5 3 8 7.45
1 Stück (LLG 5) 5 50.46 2.5 3 10 7.45
1 Stück (LLG 5) 5 60.62 2.5 3 12 7.45
1 Stück (LLG 5) 5 19.98 2.5 - - -
1 Stück (LLG 5) 5 25.06 2.5 - - -
1 Stück (LLG 5) 5 30.14 2.5 - - -
1 Stück (LLG 5) 5 35.22 2.5 - - -
1 Stück (LLG 5) 5 40.3 2.5 - - 7.45
1 Stück (LLG 5) 5 50.46 2.5 - - 7.45
1 Stück (LLG 5) 5 60.62 2.5 - - 7.45