Steckbaugruppen-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), mit Aushebegriff (Typ 2)

Grafik für Steckbaugruppen-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), mit Aushebegriff (Typ 2) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Geschirmt

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/11
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

    Trapezform, Typ 2

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12