Starrer Griff, Trapezform, Aluminium

Grafik für Starrer Griff, Trapezform, Aluminium in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aluminium-Profilgriff

    Hinweis:

    Nur Leiterplattenhalter 60807-011 verwendbar Befestigungsmaterial Linsenkopfschraube M2,5 x 12FES-Leiterplattenhalter können nicht verwendet werden

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Griff:

    AL-Profil

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Standard:

    VME

    Typ:

    Griff

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
 
Katalognummer Breite mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Material Breite TE
Katalognummer Breite mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Material Breite TE
13.8 1 Stück (LLG 10) 10 Al, eloxiert 3
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 4
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 5
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 6
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 7
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 8
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 9
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 10
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 12
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 14
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 21
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 28
5.0 1 Stück (LLG 10) 5 Al, eloxiert 42
1000.0 1 Stück (LLG 10) 10 Al, eloxiert 1000