Steckbaugruppen-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), mit Aushebegriff (Typ 1)

Grafik für Steckbaugruppen-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite leit in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Bei 6 HE kann durch Tauschen der oberen und unteren Leiterplattenhalter die Leiterplattenlage um 1 TE nach rechts versetzt werden. Damit wird Platz für SMD Bauelemente auf der linken Seite (Lötseite) geschaffen
  • Nur für Leiterplattendicke 1,6 mm

    Spezifikation:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

    Trapezform, Typ 1

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
2.5 3 4
2.5 3 6
2.5 3 8
2.5 3 10
2.5 3 12
2.5 6 4
2.5 6 6
2.5 6 8
2.5 6 10
2.5 6 12