Steckbaugruppen-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, mechanische Schirmung auf beiden Seiten, mit Griff (sta

Grafik für Steckbaugruppen-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite chro in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Steckbaugruppe ohne Aushebefunktion
  • Einsetzbare Steck­verbinder nach EN 60603 (DIN 41612): ­Bauform B, C, D, F, H, R. Eine Codierung mit ­separater Codier­leiste ist nicht ­möglich.
  • Codierung mit separater Codierleiste ist nicht möglich
  • Schirmbleche bitte separat bestellen
  • Beim Einsatz des Schirmbleches für die Lötseite ist die Leiterplatte um 1 TE nach rechts verschoben

    Hinweis:

  • Beim Einsatz des Schirmbleches für die Lötseite ist die Leiterplatte um 1 TE nach rechts verschoben
  • Codierung mit separater Codierleiste ist nicht möglich
  • Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert

    Griff:

    Trapezform, Starr

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Mechanische Schirmung:

    Komponenten- und Lötseite

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer H mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Info Höhe HE Breite TE
Katalognummer H mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Info Höhe HE Breite TE
9.6 128.4 2.5 Mechanische Abschirmung über Bauteile und Lötseite optional 3 4
14.7 128.4 2.5 Mechanische Abschirmung über Bauteile und Lötseite optional 3 5
19.8 128.4 2.5 Mechanische Abschirmung über Bauteile und Lötseite optional 3 6
24.9 128.4 2.5 Mechanische Abschirmung über Bauteile und Lötseite optional 3 7