Kassetten-Bausatz, ungeschirmt, mit Haube

Grafik für Kassetten-Bausatz, ungeschirmt, mit Haube in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zum Schutz einer Leiterplatte gegen mechanische Beschädigung und zur Ableitung elektrostatischer Ladung; für Europakarten-Formate
  • Passend in allen Baugruppenträgern und den Gehäusen: ratiopacPRO/‑air, propacPRO und compacPRO
  • Einsetzbare Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612)

    Material und Oberfläche:

    Al, eloxiert

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Bausatz

    Mechanische Schirmung:

    Komponentenseite, Lötseite und Haube

    Kühlung:

    Perforiert

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe mm Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Tiefe mm Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 5
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 6
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 7
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 10
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 12
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 14
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 5
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 6
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 7
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 10
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 12
1 Stück 167.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 14
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 5
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 6
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 7
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 10
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 12
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 128.4 2.5 3 14
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 5
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 6
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 7
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 10
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 12
1 Stück 227.0 Abdeckhaube 261.8 2.5 6 14