HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt

Grafik für HF-Kassetten, 3 HE Bausätze, Frontplatten geschirmt in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Geschlossener Kassettenkörper mit Kühlrippen
  • Mit hoher Schirmung gegen hochfrequente Strahlung
  • Kassetten zur Aufnahme von Leiterplatten im TE‐Raster

    Material und Oberfläche:

    Frontseite eloxiert, Rückseite chromatiert

    Produktfamilie:

    Kassetten

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Dichtung, Stahl, rostfrei

    Type:

    Bausatz

    Mechanische Schirmung:

    Komponenten- und Lötseite

    Kühlung:

    Lamellen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Menge L mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Menge L mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
167.0 1 Stück 167.0 128.4 2.5 3 7
167.0 1 Stück 167.0 128.4 2.5 3 10
167.0 1 Stück 167.0 128.4 2.5 3 12
167.0 1 Stück 167.0 128.4 2.5 3 14
167.0 1 Stück 167.0 128.4 2.5 3 21
167.0 1 Stück 167.0 128.4 2.5 3 28
227.0 1 Stück 227.0 128.4 2.5 3 7
227.0 1 Stück 227.0 128,4 2,5 3 10
227.0 1 Stück 227.0 128.4 2.5 3 12
227.0 1 Stück 227.0 128.4 2.5 3 14
227.0 1 Stück 227.0 128.4 2.5 3 21
227.0 1 Stück 227.0 128.4 2.5 3 28