Frontplatten, transparent chromatiert, ungeschirmt, für Multibus II

Grafik für Frontplatten für Multibus II in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Al-Profil, 1 mm
  • U-förmige Frontplatte (4 TE) für Multibus® II

    Spezifikation:

    Multibus II

    Material und Oberfläche:

    Unbehandelt

    Griff:

    Multibus-II-kompatibel

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 4
1 Stück (LLG 5) 5 390.2 2.5 9 4