Frontplatte 6HE, U Profil, EMV Schirmung Textildichtung, Front- oder Rear I/O-Montage, für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff

Grafik für Frontplatte 6HE, U Profil, EMV Schirmung Textildichtung, für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Frontplatte, 6 HE
  • Al-Profil, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig 
  • U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung
  • Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
  • Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE
  • Für frontseitige Montage
  • Für frontseitige Montage, Leiterplattenbefestigung mit 0,1" Versatz
  • Für Rear I/O Montage

    Produktfamilie:

    Steckbaugruppen

    Hinweis:

    EMV-Profildichtung bitte separat bestellen

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.1/11
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

  • IEL
  • IET
  • Trapezform, Typ 2
  • Montage:

  • Schraubverbindung – Vorderseite
  • Schraubverbindung –Rear I/O Seite
  • EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Breite b mm Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE Für Gehäusehöhe [HE]
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Breite b mm Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE Für Gehäusehöhe [HE]
1 Stück (LLG 5) 5 19.98 2.5 6 4 -
1 Stück (LLG 5) 5 25.06 2.5 6 5 261.8
1 Stück (LLG 5) 5 30.14 2.5 6 6 261.8
1 Stück (LLG 5) 5 35.22 2.5 6 7 261.8
1 Stück (LLG 5) 5 40.3 2.5 6 8 261.8
1 Stück (LLG 5) 5 50.46 2.5 6 10 261.8
1 Stück (LLG 5) 5 60.64 2.5 6 12 261.8