Frontplatten-Bausatz Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, ungeschirmt, für Scharnier klappbar

Grafik für Frontplatten-Bausatz Vorderseite eloxiert und Rückseite chromati in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Ungeschirmt
  • Montage an Modulschienen
  • Frontplatte beim Aufklappen bei 135° aushängbar (nicht bei ratiopacPRO)
  • Die nutzbare Breite wird nicht eingeschränkt
  • Passend für Baugruppenträger (europacPRO) und Gehäuse (ratiopacPRO, propacPRO-, compacPRO-)

    Hinweis:

    Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Material und Oberfläche:

    Al, eloxiert, mit unbehandelten Kanten

    Montage:

    Scharnier klappbar

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Höhe mm A mm Menge B mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE D mm C mm
Katalognummer Höhe mm A mm Menge B mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE D mm C mm
128.4 141.9 1 Stück 127.0 128.4 2.5 3 28 - -
128.4 213.0 1 Stück 198.1 128.4 2.5 3 42 86.4 -
128.4 319.7 1 Stück 304.8 128.4 2.5 3 63 137.2 -
128.4 426.4 1 Stück 411.5 128.4 2.5 3 84 193.0 208.3
172.9 213.0 1 Stück 198.1 172.9 2.5 4 42 86.4 -
172.9 319.7 1 Stück 304.8 172.9 2.5 4 63 137.2 -
172.9 426.4 1 Stück 411.5 172.9 2.5 4 84 193.0 208.3
261.8 213.0 1 Stück 198.1 261.8 2.5 6 42 86.4 -
261.8 319.7 1 Stück 304.8 261.8 2.5 6 63 137.2 -
261.8 426.4 1 Stück 411.5 261.8 2.5 6 84 193.0 208.3