Frontplatte für Kassetten-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite eloxiert, Schnittkanten blank, ungeschirmt

Grafik für Frontplatte für Kassetten-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite eloxiert, Schnittkanten blank, ungeschirmt in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank
  • Frontplatte für Kassetten PRO kann im Frontplattenexpress-Service bearbeitet werden

    Hinweis:

    Montagematerial zum Befestigen der Frontplatte an die Kassette, Griff anzuschrauben, Fixierclip, Schraube mit Kunststoffnippel um die Kassette in Baugruppenträger oder Gehäuse einzubauen sind im ’Montagematerial für fünf Kassetten’, Bestell-Nr. 24812-100, enthalten. Den Griff gibt es in 2 Farben (grau oder schwarz). Einzelteile 100 Stück Schraube zum Befestigen der Frontplatte an die Kassette, Bestell-Nr. 24812-501. Schraube für die Montage des Griffes, Bestell-Nr. 24560-179. Fixierclip - Montagehilfe des Griffes, Bestell-Nr. 21101-239. Schraube für Nippel, Gewindestreifen vorne in der Modulschiene eingeschoben, Bestell-Nr. 21100-748 Schraube für Nippel, Gewindestreifen hinten in der Modulschiene eingeschoben, Bestell-Nr. 21101-101. Nippel 21100-660, 21100-661, 21100-662, 21100-886, 21100-464

    Material und Oberfläche:

    Frontseite eloxiert, Rückseite chromatiert

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer A mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) c mm d mm Beschreibung Breite b mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer A mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) c mm d mm Beschreibung Breite b mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
40.3 1 Stück (LLG 5) 5 30.24 5.08 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 25.4 128.4 2.5 3 8
50.46 1 Stück (LLG 5) 5 40.4 15.24 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 35.56 128.4 2.5 3 10
60.62 1 Stück (LLG 5) 5 50.56 25.4 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 45.72 128.4 2.5 3 12
70.78 1 Stück (LLG 5) 5 60.72 35.56 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 55.88 128.4 2.5 3 14
106.34 1 Stück (LLG 5) 5 96.28 71.12 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 91.44 128.4 2.5 3 21
141.9 1 Stück (LLG 5) 5 131.84 106.68 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 127.0 128.4 2.5 3 28
213.02 1 Stück (LLG 5) 5 202.96 177.8 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 198.12 128.4 2.5 3 42
40.3 1 Stück (LLG 5) 5 30.24 5.08 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 25.4 261.8 2.5 6 8
50.46 1 Stück (LLG 5) 5 40.4 15.24 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 35.56 261.8 2.5 6 10
60.62 1 Stück (LLG 5) 5 50.56 25.4 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 45.72 261.8 2.5 6 12
70.78 1 Stück (LLG 5) 5 60.72 35.56 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 55.88 261.8 2.5 6 14
106.34 1 Stück (LLG 5) 5 96.28 71.12 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 91.44 261.8 2.5 6 21
141.9 1 Stück (LLG 5) 5 131.84 106.68 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 127.0 261.8 2.5 6 28
213.02 1 Stück (LLG 5) 5 202.96 177.8 Al, 2,5 mm, Frontseite  eloxiert,  Rückseite  eloxiert, Schnittkanten  blank 198.12 261.8 2.5 6 42