Frontplatte, eloxiert, ungeschirmt, Schraubverbindung

Grafik für Frontplatte, eloxiert, ungeschirmt, Schraubverbindung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Al natur, eloxiert
  • Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm

    Hinweis:

    Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen, siehe Downloads-Montagezubehör

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Material und Oberfläche:

    Al, eloxiert

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite TE B mm b1 mm b2 mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite TE B mm b1 mm b2 mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
2 84.0 84 426.4 411.5 203.2 84 2.5 1 Stück -
3 128.4 2 9.8 - - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 3 14.9 - - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 4 20.0 - - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 5 25.0 - - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 6 30.1 - - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 7 35.2 - - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 8 40.3 - - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 10 50.5 35.6 - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 12 60.6 45.7 - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 14 70.8 55.9 - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 21 106.3 91.4 - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 28 141.9 127.0 - 128.4 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
3 128.4 42 213.0 198.1 - 128.4 2.5 1 Stück -
3 128.4 63 319.7 304.8 157.5 128.4 2.5 1 Stück -
3 128.4 84 426.4 411.5 203.2 128.4 2.5 1 Stück -
4 172.9 84 426.4 411.5 203.2 - 2.5 1 Stück -
6 261.8 2 9.8 - - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 4 20.0 - - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 5 25.0 - - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 6 30.1 - - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 8 40.3 - - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 10 50.5 35.6 - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 12 60.6 45.7 - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 14 70.8 55.9 - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 16 80.9 66.0 - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 21 106.3 91.4 - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 28 141.9 127.0 - 261.8 2.5 1 Stück (LLG 5) 5
6 261.8 42 213.0 198.1 - 261.8 2.5 1 Stück -
6 261.8 63 319.7 304.8 157.5 261.8 2.5 1 Stück -
6 261.8 84 426.4 411.5 203.2 261.8 2.5 1 Stück -