Frontplatte für XL-Ein-/Aushebegriffe, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schirmbar (Textildichtung), Frontmontage, Kompatibel für Mikroschalter, 6 HE

Grafik für Frontplatte, U-Profil, schirmbar für XL-Ein-/Aushebegriff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Al, Frontseite eloxiert, Schenkel und Rückseite leitfähig
  • Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 1500 N (pro Paar)
  • U-Frontprofil schirmbar für Ein-/Aushebegriff, Typ XL

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen, EMV-Textildichtung und Mikroschalter bitte separat bestellen

    Spezifikation:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

    XL

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
Ausführung
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Ausführung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Ausführung Höhe HE Breite TE
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 Kein Ausbruch für Mikroschalter 6 4
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 Kein Ausbruch für Mikroschalter 6 8
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 Kein Ausbruch für Mikroschalter 6 12
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 Umfasst Ausbruch für Mikroschalter 6 4
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 Umfasst Ausbruch für Mikroschalter 6 8
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 Umfasst Ausbruch für Mikroschalter 6 12