Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schirmbar (Textildichtung), für starren Aushebegriff

Grafik für Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schir in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Al-Profil, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, Zentrierpin eingepresst, rostfrei
  • Frontplatte, U-Profil, schirmbar

    Hinweis:

    EMV-Profildichtung bitte separat bestellen

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

  • Trapezform, Starr
  • AL-Profil
  • Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer A mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE B mm
Katalognummer A mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE B mm
14.9 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 3 -
19.98 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 4 -
25.06 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 5 -
30.14 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 6 -
35.22 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 7 -
40.3 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 8 25.4
50.46 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 10 35.56
60.62 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 12 45.72
14.9 1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 3 -
19.98 1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 4 -
25.06 1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2,5 6 5 -
30.14 1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2,5 6 6 -
35.22 1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2,5 6 7 -
40.3 1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 8 25.4
50.46 1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2,5 6 10 35.56
60.62 1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2,5 6 12 45.72