Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite passiviert, ungeschirmt, mit Erdungsanschluss

Grafik für Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, ung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Für geerdeten Frontbereich (Schutzklasse 1)

    Hinweis:

  • Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen
  • Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen
  • Spezifikation:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert, mit unbehandelten Kanten

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Höhe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Höhe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
128.4 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 7
128.4 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 14
128.4 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 21
128.4 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 28
128.4 1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 42