Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, ungeschirmt, für Aushebegriff (Typ 1)

Grafik für Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, ung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Frontplatte, ungeschirmt
  • Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert

    Spezifikation:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert

    Griff:

    Trapezform, Typ 1

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 4
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 5
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 6
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 7
1 Stück (LLG 5) 5 3 2.5 3 8
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 10
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 12
1 Stück (LLG 5) 5 6 2.5 6 4
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 5
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 6
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 7
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 8
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 10
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 12