Frontplatte für Kassetten-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schirmbar (Textildichtung)

Grafik für Frontplatte für Kassetten-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rück in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Al-Profil, Zentrierpin eingepresst, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
  • Frontplatte für Kassetten PRO kann im Frontplattenexpress-Service bearbeitet werden

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer A mm Menge c mm d mm Beschreibung Breite b mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer A mm Menge c mm d mm Beschreibung Breite b mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
40.3 1 Stück (LLG 5) 30.24 5.08 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 25.4 128.4 2.5 3 10
50.46 1 Stück (LLG 5) 40.4 15.24 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 35.56 128.4 2.5 3 10
60.62 1 Stück (LLG 5) 50.56 25.4 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 45.72 128.4 2.5 3 12
70.78 1 Stück (LLG 5) 60.72 35.56 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 55.88 128.4 2.5 3 14
106.34 1 Stück (LLG 5) 96.28 71.12 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 91.44 128.4 2.5 3 21
141.9 1 Stück (LLG 5) 131.84 106.68 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 127.0 128.4 2.5 3 28
213.02 1 Stück (LLG 5) 202.96 177.8 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 198.12 128.4 2.5 3 42
40.3 1 Stück (LLG 5) 30.24 5.08 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 25.4 261.8 2.5 6 8
50.46 1 Stück (LLG 5) 40.4 15.24 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 35.56 261.8 2.5 6 10
60.62 1 Stück (LLG 5) 50.56 25.4 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 45.72 261.8 2.5 6 12
70.78 1 Stück (LLG 5) 60.72 35.56 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 55.88 261.8 2.5 6 14
106.34 1 Stück (LLG 5) 96.28 71.12 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 91.44 261.8 2.5 6 21
141.9 1 Stück (LLG 5) 131.84 106.68 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 127.0 261.8 2.5 6 28
213.02 1 Stück (LLG 5) 202.96 177.8 Al‐Profil, Zentrierpin  eingepresst,  Frontseite  eloxiert,  Rückseite  leitfähig 198.12 261.8 2.5 6 42