Frontplatte für Kassetten-, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, schirmbar (Stahl, rostfrei)

Grafik für Frontplatte für Kassetten-, Vorderseite eloxiert und Rückseite c in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert, mit seitlichen Schlitzen für EMV-Dichtung, Stahl, rostfrei (separat bestellen), Zentrierpin eingepresst,Trapezgriff, grau, PPE, UL 94 V-1
  • Frontplatte kann mit Frontplattenexpress-Service bearbeitet werden
  • Frontplatte mit Griff zum Anschrauben an HF-Kassette

    Material und Oberfläche:

    Frontseite eloxiert, Rückseite chromatiert

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Dichtung, Stahl, rostfrei

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
 
Katalognummer A mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE B mm
Katalognummer A mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE B mm
32.22 1 Stück (LLG 5) 5 mit Pin / Schlitze 128.4 2.5 3 7 -
50.46 1 Stück (LLG 5) 5 mit Pin / Schlitze 128,4 2,5 3 10 35.56
60.62 1 Stück (LLG 5) 5 mit Pin / Schlitze 128.4 2.5 3 12 45.72
70.78 1 Stück (LLG 5) 5 mit Pin / Schlitze 128.4 2,5 3 14 55.88
106.34 1 Stück (LLG 5) 5 mit Pin / Schlitze 128.4 2,5 3 21 91.44
141.9 1 Stück (LLG 5) 5 mit Pin / Schlitze 128.4 2.5 3 28 127.0