Versorgungsmodule nach DIN 43880

Grafik für Versorgungsmodule nach DIN 43880 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zum Einrasten auf DIN-Profilschiene
  • Zum Einbau in 19"-Verteilerbox oder Kleinverteiler

    Zubehör-Kategorie:

    Elektrisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Energieversorgungszubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Typ
 
Katalognummer Beschreibung Breite mm
Katalognummer Beschreibung Breite mm
UTE‐Steckdose 250 V, 16 A 44.0
SCHUKO‐Steckdose 250 V, 16 A 44.0
Sicherungsautomat 3 x 16 A 53.5
Sicherungsautomat 1 x 16 A 17.7
FI-Schutzschalter, 16 A, 30 mA 46.0