Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE

Grafik für Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Tastatur mit deutscher-, englischer- oder französischer Tastenbelegung (Anschluss an PS2 oder USB)
  • Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Abstandsmaße der Serverwinkelprofile; Einbautiefe (c-Maß = Abstand der 19" Profile): 560 ... 800 mm (kleinere Einbautiefen auf Anfrage)
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage – Mit Trackball oder Nummernblock – Tastenbelegung für arabisch, belgisch, dänisch, englisch US, finnisch, italienisch, portugiesisch, russisch, schwedisch, schweizerisch, spanisch und tschechisch – Mit DVI Anschluss
  • Ausziehbarer 17" TFT Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung 1280 x 1024, SXGA; Anschluss an VGA-Schnittstelle)
  • Integriertes Touchpad (Anschluss an PS2 oder USB)
  • Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12-, 24- und 48 VDC auf Anfrage

    Zubehör-Kategorie:

    Elektrisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Monitore, Tastaturen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Beschreibung Menge/VPE
Katalognummer Beschreibung Menge/VPE
Französische Tastaturbelegung 1
Englische Tastaturbelegung 1
Deutsche Tastaturbelegung 1