AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren für Heizung 400 W

Grafik für AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren für Heizung 400 WQ in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Der Ventilator wird unter die Heizung geschraubt und mit dem Anschlusskabel an die Heizung angeschlossen (Anschlusskabel und Schutzgitter bitte separat bestellen)

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

  • Lüfter / Ersatzlüfter
  • Heizung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Spannung
 
Katalognummer Beschreibung Height mm Leistungsaufnahme (W) Spannung Luftfördermenge (m³/h)
Katalognummer Beschreibung Height mm Leistungsaufnahme (W) Spannung Luftfördermenge (m³/h)
Type A 25 8.0 230 VAC 84
Type B 25 14.0 230 VAC 108
Type C 38 15.0 230 VAC 162
Type A 25 8.0 115 VAC 84
Type B 25 14.0 115 VAC 108
Type C 38 15.0 115 VAC 162