19''- Kabeldurchführung

Grafik für 19''- Kabeldurchführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einbauhöhe 1 HE oder 2 HE

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Farbe
 
Katalognummer Farbe/Oberfläche Dicke mm Beschreibung Höhe HE Höhe in mm
Katalognummer Farbe/Oberfläche Dicke mm Beschreibung Höhe HE Höhe in mm
RAL 7021 1.5 Kabeldurchführungsöffnung 27,5 x 438 mm 1 43.6
RAL 7035 1.5 Kabeldurchführungsöffnung 27,5 x 438 mm 1 43.6
RAL 7021 1.5 Kabeldurchführungsöffnung 72 x 438 mm 2 88.1
RAL 7035 1.5 Kabeldurchführungsöffnung 72 x 438 mm 2 88.1