RatiopacPRO AIR, komplettes Gehäuse, geschirmt, mit Frontblenden, Desktop-Ausführung

Grafik für ratiopacPRO air Komplettgehäuse (Höhe 4, 7 HE) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Gehäuse mit Frontblende; mit vormontierten Ausbauteilen für Europakarten und Backplane mit Isolierstreifen; keine sichtbaren Schrauben
  • Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite; Lüftungswaben im Deck- und Bodenblech
  • Gehäuse mit integrierter Belüftung (2 x 1/2 HE)

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Optionen:

    Frontblende

    Kühlung:

  • Perforiert, optionale Kühlung mit Lüfter
  • Perforiert
  • Ausführung:

    Komplettgehäuse

    Hinweis:

  • Modifikationen (Sonderfarben, Sondergrößen)
  • Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Deck-, Bodenblech oder Seitenwänden)
  • Montageservice ab 1 Stück

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE Kartenhöhe
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE Kartenhöhe
255.5 177.8 164.3 255.5 ratiopacPRO air 4 4 28 3
255.5 177.8 235.54 255.5 ratiopacPRO air 4 4 42 3
315.5 177.8 235.54 315.5 ratiopacPRO air 4 4 42 3
315.5 177.8 342.42 315.5 ratiopacPRO air 4 4 63 3
315.5 177.8 448.9 315.5 ratiopacPRO air 4 4 84 3
375.5 177.8 84.0 375.5 ratiopacPRO air 4 4 84 3
435.5 177.8 448.9 435.5 ratiopacPRO air 4 4 84 3
315.5 311.15 235.54 315.5 ratiopacPRO air 7 7 42 6
315.5 311.15 342.42 315.5 ratiopacPRO air 7 7 63 6
315.5 311.15 448.9 315.5 ratiopacPRO air 7 7 84 6
375.5 311.15 448.9 375.5 ratiopacPRO air 7 7 84 6
435.5 311.15 448.9 435.5 ratiopacPRO air 7 7 84 6