Schalengriff

Grafik für Schalengriff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • Hinweis:

  • Federklammern zur Befestigung am Gehäuse bitte separat bestellen Bedarf:2 Federklammern
  • Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen
  • Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Griff

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Beschreibung
17.5 56.0 110.0 1 Stück (LLG 10) 10 schwarz Größe 1 für Blechstärke 1,5 mm
22.0 80.0 178.0 1 Stück (LLG 10) 10 schwarz Größe 2 für Blechstärke 1,5 mm