Radiallüftereinheit (RatiopacPRO air)

Grafik für Radiallüftereinheit für ratiopacPRO air in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Kugelgelagerte Radialventilatoren
  • Einfache Montage
  • Luftfördermenge 36 m³/h (freiblasend) pro Ventilator
  • Nur 1/2 HE Höhe
  • Luftabfuhr über Perforation im Deckblech
  • Keine Einschränkung des rückwärtigen Einbauraumes
  • Keine mechanische Bearbeitung des Gehäuses nötig
  • Lüfterträger in 4 Breiten und 2 Tiefen

    Produktfamilie:

    RatiopacPRO

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Kühlung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
Tiefe (mm)
Anzahl der Lüfter
 
Katalognummer Breite mm Für Leiterplattentiefe Breite TE Anzahl der Lüfter Menge
Katalognummer Breite mm Für Leiterplattentiefe Breite TE Anzahl der Lüfter Menge
146.87 160 28 1 VPE 1 Satz
146.87 220 28 1 VPE 1 Satz
218.0 160 42 1 VPE 1 Satz
218.0 220 42 1 VPE 1 Satz
324.67 160 63 2 VPE 1 Satz
324.67 220 63 2 VPE 1 Satz
431.35 160 84 3 VPE 1 Satz
431.35 220 84 3 VPE 1 Satz