Kunststofffuß mit oder ohne Aufsteller

Grafik für Kunststofffuß mit/ohne Aufsteller in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einsetzbar anstelle der Standardrundfüße
  • Traglast: 25 kg je Fuß, max. Gehäusegewicht 40 kg
  • Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden
  • Sicherer Gehäusestand durch rutschfeste Gummieinlagen

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • Hinweis:

    Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Fuß

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
Ausführung
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Beschreibung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Beschreibung
1 Stück (LLG 10) 10 grau Fuß mit Aufsteller, PA, UL 94 HB
1 Stück (LLG 10) 10 grau Fuß ohne Aufsteller, PA, UL 94 HB
1 Stück (LLG 10) 10 schwarz Fuß mit Aufsteller, PA, UL 94 HB
1 Stück (LLG 10) 10 schwarz Fuß ohne Aufsteller, PA, UL 94 HB