Gesamtfrontplatte, gesteckt (RatiopacPRO/-air)

Grafik für Gesamtfrontplatte, gesteckt in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Geschirmt (Rückseite leitfähig); zur leiteneden Verbindung mit dem Gehäuse bitte EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) separat bestellen
  • Befestigung ohne Schrauben (spezielle Modulschienen decken die Kanten der Frontplatte ab und fixieren sie
  • Wird zwischen Seitenwand und den Formteilen wie Blende, 19“‐Befestigungswinkel oder Griff gesteckt
  • Frontplatten können auch als Rückwände eingesetzt werden

    Produktfamilie:

    RatiopacPRO

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Menge Material Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Material Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
1 Stück Al 2,5 mm 3, 4-air 3 28
1 Stück Al 2,5 mm 3, 4-air 3 42
1 Stück Al 2,5 mm 3, 4-air 3 63
1 Stück Al 2,5 mm 3, 4-air 3 84
1 Stück Al 2,5 mm 4, 5-air 4 28
1 Stück Al 2,5 mm 4, 5-air 4 42
1 Stück Al 2,5 mm 4, 5-air 4 63
1 Stück Al 2,5 mm 4, 5-air 4 84
1 Stück Al 2,5 mm 6, 7-air 6 28
1 Stück Al 2,5 mm 6, 7-air 6 42
1 Stück Al 2,5 mm 6, 7-air 6 63
1 Stück Al 2,5 mm 6, 7-air 6 84
1 Stück Al 2,5 mm 2, 3-air 2 28
1 Stück Al 2,5 mm 2, 3-air 2 42
1 Stück Al 2,5 mm 2, 3-air 2 63
1 Stück Al 2,5 mm 2, 3-air 2 84
1 Stück Al 2,5 mm 5, 6-air 5 28
1 Stück Al 2,5 mm 5, 6-air 5 42
1 Stück Al 2,5 mm 5, 6-air 5 63
1 Stück Al 2,5 mm 5, 6-air 5 84