Teilfrontplatte (PropacPRO)

Grafik für Frontplatte 1 HE, für 4 HE Gehäuse, ungeschirmt in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Montage an Modulschienen (oben, unten)

    Produktfamilie:

    PropacPRO

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Breite HP
 
Katalognummer Höhe mm A mm C mm Menge Beschreibung Beschreibung B mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Höhe mm A mm C mm Menge Beschreibung Beschreibung B mm Höhe HE Breite TE
44.45 141.9 0.0 VPE 1 Satz Frontplatte Al, 2,5 mm 127.0 1 28
44.45 213.0 101.6 VPE 1 Satz Frontplatte Al, 2,5 mm 198.1 1 42
44.45 319.7 157.5 VPE 1 Satz Frontplatte Al, 2,5 mm 304.8 1 63
39.5 426.4 203.2 VPE 1 Satz Frontplatte Al, 2,5 mm 411.5 1 84