Frontplatten, Vorderseite eloxiert und Rückseite passiviert, geschirmt (Textildichtung), für Scharnier schwenkbar

Grafik für Frontplatten-Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite farbpassiviert, geschirmt (Textildichtung), für Scharnier schwenkbar in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Frontplatte mit EMV-Dichtung (Textil)
  • Montage an Modulschienen
  • Passend für Baugruppenträger EuropacPRO und Gehäuse RatiopacPRO, RropacPRO, CompacPRO
  • Scharniere wahlweise links oder rechts montierbar

    Produktfamilie:

  • EuropacPRO
  • PropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Hinweis:

    PropacPRO: ist die nutzbare Breite um 2 TE reduziert (Scharnierseite), Modulschiene Typ H-VT für die Montage der Frontplatte notwendig, bitte separat bestellen

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert, mit unbehandelten Kanten

    Montage:

    Scharnier schwenkbar

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
 
Katalognummer Width mm Höhe mm Menge Länge h mm Breite w Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Width mm Höhe mm Menge Länge h mm Breite w Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
426.4 128.4 1 Stück 84 89.9 203.2 128.4 2.5 3 84
426.4 261.8 1 Stück 84 223.2 203.2 261.8 2.5 6 84