Frontgriff, einteilig, Breite 10 mm (MultipacPro)

Grafik für Frontgriff, einteilig, Breite 10 mm in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Traglast 30 kg
  • Befestigung an der Frontplatte

    Produktfamilie:

    MultipacPRO

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Griff

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
 
Katalognummer Höhe mm Menge h mm Material Oberfläche Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Höhe mm Menge h mm Material Oberfläche Beschreibung Beschreibung
40.0 VPE 2 Stück 28.0 Al eloxiert Schrauben sichtbar Al‐Profil, eloxiert, inkl Befestigungsmaterial
69.0 VPE 2 Stück 53.0 Al eloxiert Schrauben sichtbar Al‐Profil, eloxiert, inkl Befestigungsmaterial
113.0 VPE 2 Stück 97.5 Al eloxiert Schrauben sichtbar Al‐Profil, eloxiert, inkl Befestigungsmaterial
157.45 VPE 2 Stück 141.9 Al eloxiert Schrauben sichtbar Al‐Profil, eloxiert, inkl Befestigungsmaterial
201.9 VPE 2 Stück 186.4 Al eloxiert Schrauben sichtbar Al‐Profil, eloxiert, inkl Befestigungsmaterial