EuropacPRO Bausatz, Typ Rugged, geschirmt, zur Backplanemontage

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Rugged, geschirmt, zur Backplanemontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen. Spezialadapter zur Montage von Conducted Cool Produkte verfügbar
  • Aluminium
  • Baugruppenträger mit stabiler Seitenwand und Modulschiene Typ R "rugged". "rugged"-Modulschiene mit 3-Loch-Befestigung zur Erhöhung der Stabilität (+ 60% gegenüber der 2-Loch Befestigung der "heavy"-Modulschiene)
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
  • EMV Schirmdämpfung typisch 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz (nach VG 95373, Teil 15), unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Schock- und Vibrationstest gemäß MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Schock- und vibrationsfest in alle drei Richtungsachsen
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Bamessungen möglich. Für Schrankmontage können an den Baugruppenträger Telekopschienen montiert werden
  • Modulschiene Typ "rugged"

    Hinweis:

  • Testberichte im Internet
  • Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial
  • Traglast:

    Bis 60 kg

    Schock/Vibration:

    < 25 g

    Design:

    EuropacPRO, Rugged

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt

    Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
 
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Höhe HE Breite TE
295.0 295.0 175 3 84
295.0 295.0 175 6 84