EuropacPRO Bausatz, Typ Flexible, geschirmt, zur Backplanemontage, CompactPCI-kompatibel

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Flexible, geschirmt, zur Backplanemontage, CompactPCI-kompatibel in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Aluminium
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F ("flexible") für CompactPCI-Steckbaugruppen mit hohen Steck- und Ziehkräften
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • EMV Schirmdämpfung typisch 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz (nach VG 95373, Teil 15), unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Modulschiene Typ "heavy"

    Hinweis:

    Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial

    Traglast:

    Bis 11 kg

    Schock/Vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, Flexible

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt

    Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
Rear I/O
 
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Beschreibung Info Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Beschreibung Info Höhe HE Breite TE
235.0 235.0 175 Stabil ohne Rear IO 3 84
235.0 235.0 175 Stabil ohne Rear I/O 6 84
275.0 275.0 175 Stabil für Rear I/O 3 84
275.0 275.0 175 Stabil für Rear I/O 6 84