Designelemente (PropacPRO)

Grafik für Designelemente in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zur Individualisierung des Gehäusedesigns

    Produktfamilie:

    PropacPRO

    Hinweis:

  • 28 TE und weitere Farben auf Anfrage
  • Nicht kombinierbar mit Frontabdeckhaube
  • Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Designelemente

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
Farbe
Ausführung
 
Katalognummer Menge Farbe Beschreibung Breite TE
Katalognummer Menge Farbe Beschreibung Breite TE
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 1 42
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 2 42
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 3 42
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 1 42
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 2 42
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 3 42
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 1 63
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 2 63
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 3 63
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 1 63
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 2 63
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 3 63
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 1 84
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 2 84
1 Stück Lichtgrau RAL 7035 Form 3 84
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 1 84
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 2 84
1 Stück Brillantblau RAL 5007 Form 3 84