Bandgriff, Breite 22, 25 mm

Grafik für Bandgriff, Breite 22 mm in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Statische Tragfähigkeit 20 kg

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • PropacPRO
  • Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Griff

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Länge mm
 
Katalognummer Länge mm Breite mm Farbe Material Menge
Katalognummer Länge mm Breite mm Farbe Material Menge
230.0 25.0 grau Band, Federstahl, Griffstück, Weichplastik VPE 1 Satz
170.0 22.0 schwarz Band, Federstahl, kunststoffummantelt VPE 1 Satz
240.0 22.0 schwarz Band, Federstahl, kunststoffummantelt VPE 1 Satz