Aufstell-Tragegriff (RatiopacPRO/-air)

Grafik für Aufstell-Tragegriff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Im Raster von 30° verstellbar
  • Statische Traglast 30 kg
  • Nachrüstbar ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses

    Produktfamilie:

    RatiopacPRO

    Hinweis:

  • Nicht in Verbindung mit Frontgriffen einsetzbar
  • Montagesatz für Aufstelltragegriff bitte separat bestellen
  • Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Griff

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer A mm C mm D mm Menge Beschreibung Für Gehäusetiefe Für Gehäusebreite B mm Für Gehäusehöhe [HE]
Katalognummer A mm C mm D mm Menge Beschreibung Für Gehäusetiefe Für Gehäusebreite B mm Für Gehäusehöhe [HE]
283.4 247.4 115.0 VPE 1 Satz Aufstell-Tragegriff 255.0 42 279.4 3, 4, 4‐air, 5‐air
390.1 354.1 195.0 VPE 1 Satz Aufstell-Tragegriff 255.0 63 386.1 3, 4, 4‐air, 5‐air
496.8 460.8 195.0 VPE 1 Satz Aufstell-Tragegriff 255.0 84 492.8 3, 4, 4‐air, 5‐air