Metallfuß mit oder ohne Aufsteller (CompacPRO)

Grafik für Al-Druckgussfuß mit/ohne Aufsteller in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Sicherer Gehäusestand durch rutschfeste Gummieinlagen
  • Einsetzbar anstelle der Standardrundfüße
  • Traglast: 50 kg je Fuß, Gehäusegewicht max. 40 kg
  • Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • Comptec
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Hinweis:

    Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgröße

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Fuß

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Beschreibung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Beschreibung
1 Stück (LLG 10) 10 Fuß ohne Aufsteller, Al-Druckguss, silber
1 Stück (LLG 10) 10 Fuß mit Aufsteller, Al-Druckguss, silber