Interscale für embedded NUC, conduction cooled

Grafik für Interscale für embedded NUC, conduction cooled in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Artikelnummer: 14820-701
Zur Produktgruppe
  • Gemäß SDT.03 embedded NUC-Standard http://www.sget.org/standards.html
  • Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen und Bedruckung erhältlich
  • Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte
  • Farbe RAL 7016
  • Ausbrüche speziell für IES MB95 embedded NUC-Karte (http://en.ies.de/)
  • Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte
  • Integrierter EMV-Schutz
  • Perforierte Seitenwände zur passiven Kühlung
  • Starre Konstruktion mit nur zwei Schrauben

    Produktfamilie:

    Interscale M

    Hinweis:

  • Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage
  • Nur das aufgeführte Interscale-Zubehör ist kompatibel
  • Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse

    Kühlung:

    perforiert

    IP Protection:

    IP 20

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 106.5
Höhe mm 34.0
Breite mm 112.0
Menge 1 Stück

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Sockel mit 2 Seitenblenden (perforiert) und Rückplatte, Al, 1 mm, RAL 7016 (anthrazitgrau)
2 1 Deckplatte, Al, 1 mm, RAL 7016
3 1 Frontplatte, Al, 1 mm, RAL 7016
4 4 Gewindebuchse mit M2,5 Torx T8-Schrauben zur Befestigung der Leiterkarte
5 1 Benutzeranleitung

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Torx-Schraubendreher, T 8 Torx, für M2,5 mm Schrauben, 1 Stück 64560-026 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Clip für Hutschienenmontage, VPE 2 Stück 24820-002 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Montagewerkzeug, (Kunststoff; mit Bit, Torx T10, 1 Satz 24820-001 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list