Interscale konduktionsgekühlt für Mini-ITX, mit 10/20 mm Kühlrippen

Grafik für Interscale konduktionsgekühlt für Mini-ITX, mit 10/20 mm Kühlrippen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte
  • Farbe RAL 7016
  • Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte
  • Starre Konstruktion mit nur vier Schrauben
  • Ausbruch für Mini-ITX-I/O-Blende, Versorgungsstecker (Phoenix Contact, 0710028) und Netzschalter (Schurter, MCS 18 Front)
  • Integrierter EMV-Schutz
  • Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen und Bedruckung erhältlich

    Produktfamilie:

    Interscale C

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse

    Kühlung:

    Conduction cooled

    IP Protection:

    IP 30

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Beschreibung
189.0 94.0 184.0 1 Stück Mit 10 mm Kühlrippen
189.0 94.0 184.0 1 Stück Mit 20 mm Kühlrippen