Interscale konduktionsgekühlt für embedded NUC

Grafik für Interscale Interscale konduktionsgekühlt für embedded NUC für embedded NUC in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 14830-002
Zur Produktgruppe
  • Integrierter EMV-Schutz
  • Farbe RAL 7016
  • Gemäß SDT.03 embedded NUC-Standard http://www.sget.org/standards.html
  • Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte
  • Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte
  • Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen und Bedruckung erhältlich
  • Ausbrüche speziell für IES MB95 embedded NUC-Karte (http://en.ies.de/)
  • In Deckplatte integrierter Kühlkörper mit 5 mm Kühlrippen
  • Starre Konstruktion mit nur zwei Schrauben

    Hinweis:

  • Nur das aufgeführte Interscale-Zubehör ist kompatibel
  • Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage
  • Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse

    Kühlung:

    Conduction cooled

    IP Protection:

    IP 20

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 106.5
Höhe mm 43.65
Breite mm 112.0
Menge 1 Stück

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Boden mit 2 Seitenblenden und Rückplatte, Al, 1 mm, RAL 7016 (anthrazitgrau)
2 1 Deckplatte mit integriertem Kühlkörper, Al, 1 mm, RAL 7016
3 1 Frontplatte, Al, 1 mm, RAL 7016
4 4 Gewindebuchse mit M2,5 Torx T8-Schrauben zur Befestigung der Leiterkarte
5 1 Benutzeranleitung

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Gummifuß, für Tischversion, Ø 7,9 mm, Höhe 2,2 mm, VPE 4 Stück 21102-025 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Flexibler Wärmeleitkörper (Flexible HeatConductor, FHC), 20 mm, 1 Stück 24830-005 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Torx-Schraubendreher, T 8 Torx, für M2,5 mm Schrauben, 1 Stück 64560-026 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Montagewerkzeug, (Kunststoff; mit Bit, Torx T10, 1 Satz 24820-001 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Ästhetische Designelemente, silber, Kühlrippenhöhe 5 mm, für embedded NUC Gehäuse, 1 Stück 24830-012 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Ästhetische Designelemente, rot, Kühlrippenhöhe 5 mm, für embedded NUC Gehäuse, 1 Stück 24830-011 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Ästhetische Designelemente, blau, Kühlrippenhöhe 5 mm, für embedded NUC Gehäuse, 1 Stück 24830-010 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list