19"-Frontplatten, belüftet

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Al eloxiert, Al roh, lichtgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021)

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Farbe/Oberfläche
 
Katalognummer Farbe/Oberfläche Dicke mm Höhe HE Höhe in mm Abmessung A mm Abmessung B mm Abmessung C mm
Katalognummer Farbe/Oberfläche Dicke mm Höhe HE Höhe in mm Abmessung A mm Abmessung B mm Abmessung C mm
RAL 7021 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
RAL 7035 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
eloxiert 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
Al roh 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
RAL 7021 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
RAL 7035 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
eloxiert 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
Al roh 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
RAL 7021 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
RAL 7035 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
eloxiert 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
Al roh 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4