19"-Frontplatten, Kunststoff, lichtgrau oder schwarz

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Formschönes Design
  • Einfache Montage durch Einclipsen auf die 19"-Ebene

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Material
 
Katalognummer Höhe HE Höhe in mm Farbe/Oberfläche Beschreibung Menge Produktstatus
Katalognummer Höhe HE Höhe in mm Farbe/Oberfläche Beschreibung Menge Produktstatus
1 43.6 Kunststoff, schwarz ABS, UL 94 V‐0, zum Einclipsen VPE 10 Stück -
1 43.6 Kunststoff, lichtgrau ABS, UL 94 V‐0, zum Einclipsen VPE 10 Stück -
2 88.1 Kunststoff, schwarz ABS, UL 94 V‐0, zum Einclipsen VPE 10 Stück -
2 88.1 Kunststoff, lichtgrau ABS, UL 94 V‐0, zum Einclipsen VPE 10 Stück -
6 270 Kunststoff, schwarz ABS, UL 94 V‐0, zum Einclipsen VPE 10 Stück -
6 270 Kunststoff, schwarz ABS, UL 94 V‐0, zum Einclipsen VPE 10 Stück Neu
6 270 Kunststoff, lichtgrau ABS, UL 94 V‐0, zum Einclipsen VPE 10 Stück -
6 270 Kunststoff, lichtgrau ABS, UL 94 V‐0, zum Einclipsen VPE 10 Stück Neu