19"-Frontplatte mit Kabelführung und Kabeldurchführung

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Farbe
 
Katalognummer Farbe/Oberfläche Dicke mm Beschreibung Höhe HE Höhe in mm
Katalognummer Farbe/Oberfläche Dicke mm Beschreibung Höhe HE Höhe in mm
RAL 7035 1.5 2 ovale Kabeldurchführungsöffnungen 150 x 32 mm 1 43.6
RAL 7021 1.5 2 ovale Kabeldurchführungsöffnungen 150 x 32 mm 1 43.6
RAL 7035 1.5 2 ovale Kabeldurchführungsöffnungen 150 x 76 mm 2 88.1
RAL 7021 1.5 2 ovale Kabeldurchführungsöffnungen 150 x 76 mm 2 88.1